Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

null: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6829

Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVP bakrás
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
For product typeAVP
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVP bakrás
Material DescriptionStillihluti í AVP PN25 0,2-1,0 retúr
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu4 pc
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMD_ACT_PN25_RET_I
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.652 Kilogram
Net weight2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm