null: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi
003H6824
Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AV flæði
003H6824
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
| For product type | AVP |
| Lýsing | Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AV flæði |
| Material Description | STILLIEIN AVP 0.2-1/0.8-1.6 B |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Actuators and adjustment parts |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.788 Kilogram |
| Net weight | 1.266 Kilogram |
| Volume | 4.535 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |