null: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka
003H6822
Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AV bakrás
003H6822
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AVP |
| Lýsing | Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AV bakrás |
| Material Description | STILLIEINING AVP RET 0,2 - 1,6 BAR |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Actuators and adjustment parts |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.216 Kilogram |
| Net weight | 1.216 Kilogram |
| Volume | 4.586 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |