null: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka
003H6821
Stýr. & nærl.hlut PN25 0,05-0,5 AV bakrás
003H6821
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
| For product type | AVP |
| Lýsing | Stýr. & nærl.hlut PN25 0,05-0,5 AV bakrás |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.05 bar |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Actuators and adjustment parts |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 0.50 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.05 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.28 Kilogram |
| Net weight | 1.28 Kilogram |
| Volume | 4.484 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |