Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Kóntengjasett fyrir höggdeyfipíp, gam AV

003H1320

Kóntengjasett fyrir höggdeyfipíp, gam AV

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]16 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
LýsingKóntengjasett fyrir höggdeyfipíp, gam AV
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTENGISETT F.TENGIRÖR AVP
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu35 pc
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundCompression fittings for impulse tubes

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Volume0.254 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm