6 mm, 1500 mm, Látún, CW617N, null: AFP(Q)/B
003H0488
Koparpípa fi 6x1mm 1,5m
003H0488
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún, CW617N |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AFP(Q)/B |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 50 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 25 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 25 bar |
| Lengd [mm] | 1500.0 mm |
| Lýsing | Koparpípa fi 6x1mm 1,5m |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 6 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.344 Kilogram |
| Net weight | 0.328 Kilogram |
| Volume | 3456.12 Cubic centimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |