Þéttipottur, 0,3 l, MD-svið
003H0277
Þéttipottur, 0,3 l, MD-svið
003H0277
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Lýsing | Þéttipottur, 0,3 l, MD-svið |
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Uppfyllimagn [l] | 0.3 L |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Seal pots |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.258 Kilogram |
| Net weight | 1.258 Kilogram |
| Volume | 4.894 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |