Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál

003G1861

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPB(-F) 2
Fyrir lokastærðDN 250
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]250 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]250 mm
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]40 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
Einkenni
Gildi
LýsingImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Stærð stýriliða320 cm²
Stærð tengingarG 1/4
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAF IMPULSE TUBES (3)
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.506 Kilogram
Net weight0.16 Kilogram
Volume19.388 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162414392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm