10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál
003G1851
Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
003G1851
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | AFQ 2 |
| Fyrir lokastærð | DN 100 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 100 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 100 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
| Lýsing | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð stýriliða | 160 cm² |
| Stærð tengingar | G 1/4 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 10 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.434 Kilogram |
| Net weight | 0.25 Kilogram |
| Volume | 5.04 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |