Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál

003G1846

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ 2
Fyrir lokastærðDN 125
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN12
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Stærð stýriliða160 cm²
Stærð tengingarG 1/4
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAF IMPULSE TUBES (3)
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.44 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Volume5.64 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162414057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm