10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, DN 40
003G1826
003G1826
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| For product type | AFQ 2 |
| Fyrir lokastærð | DN 40 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 40 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 40 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN40 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð tengingar | G 1/4 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 10 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.42 Kilogram |
| Net weight | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.52 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |