Kóntengi fi 10x1 mm, 1 stk.
003G1468
Kóntengi fi 10x1 mm, 1 stk.
003G1468
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Stál W.Nr.: 1.0718 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 40 bar |
| Lýsing | Kóntengi fi 10x1 mm, 1 stk. |
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Stærð tengingar | G 1/4 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Compression fittings for impulse tubes |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.051 Kilogram |
| Volume | 1.372 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |