Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AFPQ

003G1417

Höggdeyfipípur fyrir AFPQ PN16 DN 250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ
Fyrir lokastærðDN 250
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]250 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]250 mm
Einkenni
Gildi
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]16 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
LýsingHöggdeyfipípur fyrir AFPQ PN16 DN 250
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarG 1/4
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.394 Kilogram
Net weight1.394 Kilogram
Volume36.223 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm