10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AFQ
003G1404
Höggdeyfipípur fyrir AFQ PN40 250
003G1404
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| For product type | AFQ |
| Fyrir lokastærð | DN 250 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 250 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 250 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 40 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Höggdeyfipípur fyrir AFQ PN40 250 |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 250 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | G 1/4 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 10 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.375 Kilogram |
| Net weight | 0.375 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 3.575 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813539 |