Danfoss logo
Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

10 mm, G 1/4, 1500 mm, Kopar, CW 024A, null: AFP(Q)/B

003G1391

Höggdeyfipípusett AF G1/4, fi10x1,5m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniKopar, CW 024A
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFP(Q)/B
Fyrir lokastærðUniversal
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]250 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]15 mm
Einkenni
Gildi
Lengd [mm]1500.0 mm
LýsingHöggdeyfipípusett AF G1/4, fi10x1,5m
Material DescriptionTENGIRÖR FYRIR AFP
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Stærð tengingarG 1/4
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.574 Kilogram
Net weight0.433 Kilogram
Volume3.538 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm