10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AVPQ
003G1375
Höggdeyfipípur fyrir AFPQ PN40 150
003G1375
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | AVPQ |
| Fyrir lokastærð | DN 150 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 150 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 150 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Höggdeyfipípur fyrir AFPQ PN40 150 |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 150 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | G 1/4 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 10 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.485 Kilogram |
| Net weight | 0.485 Kilogram |
| Volume | 0.675 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |