Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AFPB (-F)

003G1363

Höggdeyfipípur fyrir AFPB (-F) PN40 100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPB (-F)
Fyrir lokastærðDN 100
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]100 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]100 mm
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]40 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
Einkenni
Gildi
LýsingHöggdeyfipípur fyrir AFPB (-F) PN40 100
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 100
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarG 1/4
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAF IMPULSE TUBES (2)
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.112 Kilogram
Net weight0.106 Kilogram
Volume0.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm