Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AFQ

003G1350

Höggdeyfipípur fyrir AFQ PN16 250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFQ
Fyrir lokastærðDN 250
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]250 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]250 mm
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]16 bar
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
Einkenni
Gildi
LýsingHöggdeyfipípur fyrir AFQ PN16 250
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN16 250
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarG 1/4
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAF IMPULSE TUBES (3)
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.343 Kilogram
Net weight0.343 Kilogram
Volume2.592 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421812006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm