Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Ryðfrítt stál, null: AFQ

003G1349

Höggdeyfipípur fyrir AFQ PN40 200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFQ
Fyrir lokastærðDN 200
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]200 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]200 mm
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.]40 bar
Einkenni
Gildi
Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.]16 bar
LýsingHöggdeyfipípur fyrir AFQ PN40 200
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 200
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarG 1/4
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.313 Kilogram
Net weight0.313 Kilogram
Volume3.575 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421811993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm