HRE 4, PN 6, DN 32, 16 m³/h, Rp 1 1/4
065Z0425
HRE 4 PN6 32/16 snún 4-vegu Rp1 1/4
065Z0425
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Blöndunarloki |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni í renniskó | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokakeilu | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 4 |
| Flæðiseiginleiki | S-eiginleiki |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 110 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 16.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 1.5 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 32 |
| Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.] | 1.0 bar |
| Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.] | 1.0 bar |
| Lýsing | HRE 4 PN6 32/16 snún 4-vegu Rp1 1/4 |
| Material Description | HRE 4 PN6 32/16 rotary 4-way Rp1 1/4 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 6 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Snúningsvægi notkunar [Nm] | 5 N-m |
| Stærð tengingar | Rp 1 1/4 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | HRB HRE HFE |
| Vöruhópur | Motorized control valves |
| Vörutegund | HRE 4 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þrýstingsflokkur | PN 6 |
| Þvermál [mm] | 32 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.13 Kilogram |
| Net weight | 1.89 Kilogram |
| Volume | 2.16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |