Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 50/40 snún 3-vegu Rp2

065Z0422

HRE 3 PN6 50/40 snún 3-vegu Rp2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðBlöndunarloki
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni í renniskóDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokakeiluDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiS-eiginleiki
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]110 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Kvs-gildi [m³/klst]40.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]Endurbeining: 0.5Blöndun: 1.0
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]1.0 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]1.0 bar
LýsingHRE 3 PN6 50/40 snún 3-vegu Rp2
Material DescriptionHRE 3 PN6 50/40 rotary 3-way Rp2
Nafnþrýstingur [bar]6 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Snúningsvægi notkunar [Nm]5 N-m
Stærð tengingarRp 2
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumHRB HRE HFE
VöruhópurOther valves
VörutegundHRE 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.75 Kilogram
Net weight4.69 Kilogram
Volume5.627 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104033396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm