Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 32/16 snún 3-vegu Rp1 1/4

065Z0408

HRB 3 PN10 32/16 snún 3-vegu Rp1 1/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni í renniskóDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokakeiluDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokastykkisDZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiS-eiginleiki
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]110 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]Endurbeining: 0.02Blöndun: 0.05
Einkenni
Gildi
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]1.0 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]2.0 bar
LýsingHRB 3 PN10 32/16 snún 3-vegu Rp1 1/4
Material DescriptionHRB 3 PN10 32/16 rotary 3-way Rp1 1/4
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP6
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Snúningsvægi notkunar [Nm]5 N-m
Stærð tengingarRp 1 1/4
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumHRB HRE HFE
VöruhópurOther valves
VörutegundHRB 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.342 Kilogram
Net weight1.089 Kilogram
Volume2.246 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104033662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm