HRB 3 PN10 15/0,4 snún 3-vegu Rp1/2
065Z0399
HRB 3 PN10 15/0,4 snún 3-vegu Rp1/2
065Z0399
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni í renniskó | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokakeilu | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 3 |
| Flæðiseiginleiki | S-eiginleiki |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 110 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 0.40 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | Endurbeining: 0.02Blöndun: 0.05 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.] | 1.0 bar |
| Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.] | 2.0 bar |
| Lýsing | HRB 3 PN10 15/0,4 snún 3-vegu Rp1/2 |
| Material Description | HRB 3 PN10 15/0,4 rotary 3-way Rp1/2 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 10 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 6 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Snúningsvægi notkunar [Nm] | 5 N-m |
| Stærð tengingar | Rp 1/2 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | HRB HRE HFE |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | HRB 3 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.648 Kilogram |
| Net weight | 0.62 Kilogram |
| Volume | 1.265 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |