Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 150/400 snún 3-vegu kragi

065Z0437

HFE 3 PN6 150/400 snún 3-vegu kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annað VSP forritsUpphitun með hitaveitu
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni í renniskóDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokakeiluDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
Efni spindilsRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiS-eiginleiki
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]110 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]400.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]Endurbeining: 0.5Blöndun: 1.0
LokastærðDN 150
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]0.5 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]0.5 bar
LýsingHFE 3 PN6 150/400 snún 3-vegu kragi
Material DescriptionHFE 3 PN6 150/400 rotary 3-way Flange
Nafnþrýstingur [bar]6 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Snúningsvægi notkunar [Nm]15 N-m
Stærð tengingarPN 6
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumHRB HRE HFE
VöruhópurOther valves
VörutegundHFE 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight48.8 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume100.3 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104033549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm