HFE 3 PN6 125/280 snún 3-vegu kragi
065Z0436
HFE 3 PN6 125/280 snún 3-vegu kragi
065Z0436
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttir |
| Annað VSP forrits | Upphitun með hitaveitu |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni í renniskó | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokakeilu | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Efni spindils | Ryðfrítt stál |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 3 |
| Flæðiseiginleiki | S-eiginleiki |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 110 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 280.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | Endurbeining: 0.5Blöndun: 1.0 |
| Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.] | 0.5 bar |
| Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.] | 0.5 bar |
| Lýsing | HFE 3 PN6 125/280 snún 3-vegu kragi |
| Material Description | HFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange |
| Nafnþrýstingur [bar] | 6 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Snúningsvægi notkunar [Nm] | 15 N-m |
| Stærð tengingar | PN 6 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | HRB HRE HFE |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | HFE 3 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 125 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 38.4 Kilogram |
| Net weight | 35.4 Kilogram |
| Volume | 98.872 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |