Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 100/225 snún 3-vegu kragi

065Z0435

HFE 3 PN6 100/225 snún 3-vegu kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annað VSP forritsUpphitun með hitaveitu
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni í renniskóDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokakeiluDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
Efni spindilsRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiS-eiginleiki
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]110 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]225.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]Endurbeining: 0.5Blöndun: 1.0
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]0.5 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]0.5 bar
LýsingHFE 3 PN6 100/225 snún 3-vegu kragi
Material DescriptionHFE 3 PN6 100/225 rotary 3-way Flange
Nafnþrýstingur [bar]6 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Snúningsvægi notkunar [Nm]10 N-m
Stærð tengingarPN 6
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumHRB HRE HFE
VöruhópurOther valves
VörutegundHFE 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight33.442 Kilogram
Net weight22 Kilogram
Volume99.578 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104033525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm