VZL 4 PN16 15/0,25 4-veg sitj flat endi
065Z2090
VZL 4 PN16 15/0,25 4-veg sitj flat endi
065Z2090
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Blöndunarloki |
| Annað VSP forrits | Heitt vatn |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Látún |
| Efni lokarörs | Látún |
| Efni lokastykkis | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 4 |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Kvs-gildi (B-AB) [m³/klst] | 0.25 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 0.25 m³/h |
| Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs] | 1.0 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.05 |
| Lýsing | VZL 4 PN16 15/0,25 4-veg sitj flat endi |
| Material Description | VZL 4 PN16 15/0,25 4-way seated flat end |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 25.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Slag [mm] | 2.80 mm |
| Spindilstaða | A-AB: Venjulega lokað |
| Stærð tengingar | G 1/2 |
| Stýringarhlutf | 30:1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | VZL 4 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.406 Kilogram |
| Net weight | 0.406 Kilogram |
| Volume | 0.614 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |