Danfoss logo
3-way valve type VZL combined with AMV 130

VZL 3 PN16 20/2,5 3-vegu sitj flat endi

065Z2085

VZL 3 PN16 20/2,5 3-vegu sitj flat endi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðBlöndunarloki
Annað VSP forritsHeitt vatn
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluLátún
Efni lokarörsLátún
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiLínulegt
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Kvs-gildi (B-AB) [m³/klst]1.60 m³/h
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]2.50 m³/h
Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs]1.0
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
LýsingVZL 3 PN16 20/2,5 3-vegu sitj flat endi
Material DescriptionVZL 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineHydronic Balancing and Controls
Slag [mm]2.80 mm
SpindilstaðaA-AB: Venjulega lokað
Stærð tengingarG 3/4
Stýringarhlutf30:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurOther valves
VörutegundVZL 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.486 Kilogram
Net weight0.486 Kilogram
Volume0.662 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421535431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm