VZ 3 PN16 15/1,6 3-vegu sitj flat endi
065Z5414
VZ 3 PN16 15/1,6 3-vegu sitj flat endi
065Z5414
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Blöndunarloki |
| Annað VSP forrits | Heitt vatn |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokarörs | Ryðfrítt stál |
| Efni lokasætis | DZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 3 |
| Flæðiseiginleiki | Lógaritmískt |
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Kvs-gildi (B-AB) [m³/klst] | 1.00 m³/h |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.60 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs] | 1.0 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.05 |
| Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.] | 3.5 bar |
| Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.] | 1.0 bar |
| Lýsing | VZ 3 PN16 15/1,6 3-vegu sitj flat endi |
| Material Description | VZ 3 PN16 15/1,6 3-way seated flat end |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 5bb17c48-f7c3-4ca1-87b9-5664a4e0a9b7 |
| Slag [mm] | 5.50 mm |
| Spindilstaða | A-AB: Venjulega lokað |
| Stærð tengingar | G 1/2 |
| Stýringarhlutf | 50:1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VZ 3 PN16 15/1,6 3-way seated flat end |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | VZ 3 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.402 Kilogram |
| Net weight | 0.402 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526606 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |