Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 15/0,4 2-veg sitj flat endi

065Z5411

HVZ 3 PN16 15/0,4 2-veg sitj flat endi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðBlöndunarloki
Annað VSP forritsHeitt vatn
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokarörsRyðfrítt stál
Efni lokasætisDZR látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Efni lokastykkisDZR-látún CuZn36Pb2AS (CW 602N)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiLógaritmískt
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Kvs-gildi (B-AB) [m³/klst]0.25 m³/h
Kvs-gildi [m³/klst]0.40 m³/h
Einkenni
Gildi
Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs]1.0
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]3.5 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]1.0 bar
LýsingHVZ 3 PN16 15/0,4 2-veg sitj flat endi
Material DescriptionVZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.4c08dc28-d37a-4615-bb93-e24c4e3bc23d
Slag [mm]5.50 mm
SpindilstaðaA-AB: Venjulega lokað
Stærð tengingarG 1/2
Stýringarhlutf50:1
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
VöruhópurOther valves
VörutegundVZ 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.39 Kilogram
Volume0.312 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421526576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm