VRG2 PN16 DN50/40 yt.skrfg
065Z0140
VRG2 PN16 DN50/40 yt.skrfg
065Z0140
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttir |
| Annað VSP forrits | Upphitun með hitaveitu |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Látún |
| Efni lokarörs | Ryðfrítt stál |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Jafnt hlutfall |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 40.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs] | 1.0 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | loftþétt hönnun |
| Lýsing | VRG2 PN16 DN50/40 yt.skrfg |
| Material Description | VRG2 PN16 DN50/40 ext.thread |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 4.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958 |
| Slag [mm] | 15.00 mm |
| Stærð tengingar | G 2 3/4 |
| Stýringarhlutf | 100:1 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | VRG 2 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 50 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.969 Kilogram |
| Net weight | 3.741 Kilogram |
| Volume | 5.19 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |