Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1,6 2-veg inr.skrfg.sæti

065Z0233

VRB 2 PN16 15/1,6 2-veg inr.skrfg.sæti

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annað VSP forritsKælt vatn
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluLátún
Efni lokarörsRyðfrítt stál
Efni lokastykkisRautt brons, efni No. 2.1096.1 (RG5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiJafnt hlutfall
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
Einkenni
Gildi
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]loftþétt hönnun
LýsingVRB 2 PN16 15/1,6 2-veg inr.skrfg.sæti
Material DescriptionLOKAHÚS VRB 2 DN15 PN16 KVS 1,6 INT
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Slag [mm]15.00 mm
Stærð tengingarRp 1/2
Stýringarhlutf50:1
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
VöruhópurOther valves
VörutegundVRB 2
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.72 Kilogram
Net weight0.679 Kilogram
Volume1.486 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421559246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm