VRB 3 PN16 15/4 3-veg inr.skrfg.sæti
065Z0215
VRB 3 PN16 15/4 3-veg inr.skrfg.sæti
065Z0215
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Blöndunarloki |
| Annað VSP forrits | Kælt vatn |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Látún |
| Efni lokarörs | Ryðfrítt stál |
| Efni lokastykkis | Rautt brons, efni No. 2.1096.1 (RG5) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 3 |
| Flæðiseiginleiki | Jafnt hlutfall |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 4.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs] | 1.0 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | loftþétt hönnun |
| Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.] | 4.0 bar |
| Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.] | 1.0 bar |
| Lýsing | VRB 3 PN16 15/4 3-veg inr.skrfg.sæti |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/4 3-way seated int. thr |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| Slag [mm] | 15.00 mm |
| Stærð tengingar | Rp 1/2 |
| Stýringarhlutf | 50:1 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VRB 3 PN16 DN15 |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | VRB 3 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.756 Kilogram |
| Net weight | 0.756 Kilogram |
| Volume | 1.466 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |