Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 40/25 2-veg yt.skrfg yt.skrfg

065Z0179

VRB 2 PN16 40/25 2-veg yt.skrfg yt.skrfg

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annað VSP forritsKælt vatn
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluLátún
Efni lokarörsRyðfrítt stál
Efni lokastykkisRautt brons, efni No. 2.1096.1 (RG5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiJafnt hlutfall
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]25.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]loftþétt hönnun
LýsingVRB 2 PN16 40/25 2-veg yt.skrfg yt.skrfg
Material DescriptionLOKAHÚS VRB 2 DN40 PN16 KVS 25
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
Slag [mm]15.00 mm
Stærð tengingarG 2 1/4
Stýringarhlutf100:1
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVRB 2 PN16 DN40-50
VöruhópurOther valves
VörutegundVRB 2
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.8 Kilogram
Net weight2.606 Kilogram
Volume3.582 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421558966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm