Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN15/1 kragi

065Z0352

VL3 PN6 DN15/1 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðBlöndunarloki
Annað VSP forritsUpphitun með hitaveitu
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluLátún
Efni lokarörsRyðfrítt stál
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja3
FlæðiseiginleikiJafnt hlutfall
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur0.40
Kvs-gildi [m³/klst]1.00 m³/h
Leki í gegnum tengi (B-AB) hám. [% Kvs]1.0
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]loftþétt hönnun
Lokunarmismunaþrýstingur (blöndun) [bar] [hám.]4.0 bar
Lokunarmismunaþrýstingur (endurbeint) [bar] [hám.]1.0 bar
LýsingVL3 PN6 DN15/1 kragi
Material DescriptionVL3 PN6 DN15/1 flange
Nafnþrýstingur [bar]6 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineHydronic Balancing and Controls
Slag [mm]10.00 mm
Stýringarhlutf50:1
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurOther valves
VörutegundVL 3
Þéttiefni umbúðakassaEPDM
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.404 Kilogram
Net weight2.404 Kilogram
Volume6.879 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104008998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm