VF 2 PN16 15/1 2-veg flans
065Z0272
VF 2 PN16 15/1 2-veg flans
065Z0272
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annað VSP forrits | Upphitun með hitaveitu |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Látún |
| Efni lokarörs | Ryðfrítt stál |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Jafnt hlutfall |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | loftþétt hönnun |
| Lýsing | VF 2 PN16 15/1 2-veg flans |
| Material Description | VF 2 PN16 15/1 2-way seated flange |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 4.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Slag [mm] | 10.00 mm |
| Stýringarhlutf | 50:1 |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | VF 2 |
| Þéttiefni umbúðakassa | EPDM |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.127 Kilogram |
| Net weight | 1.899 Kilogram |
| Volume | 6.688 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007564 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |