Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
003G1780
Product Type: Adapters
003G1780
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 250 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 40 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
| Lýsing | Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250 |
| Material Description | Adapter new AFP2-old VFG DN15-250 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Ummál [mm] [hám.] | 15 mm |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Adapters |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.232 Kilogram |
| Net weight | 0.163 Kilogram |
| Volume | 1.035 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |