230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 herbergishitastillar eru hannaðir fyrir nákvæma stjórnun á herbergishita í vatnshitakerfum. Með því að viðhalda hitastiginu í samræmi við óskir notandans tryggja þeir hámarks hitauppstreymi og spara umtalsverða orkunotkun. Þessir hitastillar eru fáanlegir með skífu, skjá og forritanlegum skjá og sameina auðvelda notkun með háþróuðum stjórnunareiginleikum til að vernda gólf, koma í veg fyrir frostskemmdir og auka skilvirkni hitunar.

Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Danfoss Icon™ SkífaHerbergishitastillar, 230 V
Danfoss Icon™ er vörulína herbergishitastilla sem eru utanáliggjandi eða til innbyggingar í dós, en þeir eru notaðir við vökvadrifin gólfhitakerfi.
Danfoss Icon™ Skífa er tengdur við rafkerfi og má nota sem sjálfstæðan hitastilli eða ásamt tengiboxi.
Hitastillirinn notar rafliðaútgang og getur stýrt allt að 5 vaxmótorum.
Notandinn getur stillt á æskilegt herbergishitastig með skífunni á bilinu 5 til 30 gráður.
Hægt er að fjarlægja skífuna og takmarka stillis-viðið með pinnum.
Danfoss Icon™ skjáhitastillir fyrir herbergi, 230 V
Danfoss Icon™ er lína af innbyggðum og yfirborðsfestum herbergishitastillum fyrir gólfhita með vatnskælingu.
Danfoss Icon™ skjárinn er knúinn af rafmagni og hægt er að nota hann sem sjálfstæðan hitastillir eða í samsetningu við raflagnamiðstöðvar.
Hitastillirinn notar triac útgang og getur stjórnað allt að fimm hitastýringum.
Notandinn getur stillt æskilegt stofuhitastig í gegnum snertiskjáinn og lesið mældan stofuhita.
Hitastillirinn notar snertiskjá með gleri sem skín í gegn. Skjárinn er „SLÖKKT“ í venjulegri notkun.