16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-Xa pipes
088X0967
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PEX-A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lengd [m] | 600.00 m |
| Lýsing | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | PEX pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 16 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.101 Kilogram |
| Net weight | 0.101 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |