25 mm, 200 m, 6 bar
088X0963
PEX-A lagnir 25 x 2.3 mm, 200 m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-Xa pipes
088X0963
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PEX-A |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lengd [m] | 200.00 m |
| Lýsing | PEX-A lagnir 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Material Description | PEXa pipe 25x2,3 mm, 200m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörulýsing | FH PEXa lagnir 25 x 2.3mm, 200m |
| Vörutegund | PEX pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 25 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.179 Kilogram |
| Net weight | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.31 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135767 |
| Proposition 65 | No significant risk |