Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A lagnir 16 x 2.2 mm, 240 m
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-Xa pipes

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniPEX-A
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Hitastig rennslis [°C] [hám.]95 °C
Lengd [m]240.00 m
LýsingPEX-A lagnir 16 x 2.2 mm, 240 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Einkenni
Gildi
NotkunFloor heating pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Veggjaþykkt [mm]2 mm
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurLagnir fyrir gólfhitun
VörulýsingFH PEXa sérsyrktar pípur 16 x 2.2mm, 600m
VörutegundPEX pipes
Þvermál pípu [mm]16 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Gramm
Net weight95 Gramm
Volume0.256 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk