16 mm, 120 m, 6 bar
088X0951
PEX-A lagnir 16 x 2 mm, 120 m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-Xa pipes
088X0951
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PEX-A |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lengd [m] | 120.00 m |
| Lýsing | PEX-A lagnir 16 x 2 mm, 120 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 120m |
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | PEX pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 16 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.08 Kilogram |
| Net weight | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.001 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |