Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

PEX-A lagnir 14 x 2 mm, 240 m
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-Xa pipes

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniPEX-A
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Hitastig rennslis [°C] [hám.]95 °C
Lengd [m]240.00 m
LýsingPEX-A lagnir 14 x 2 mm, 240 m
Einkenni
Gildi
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
NotkunFloor heating pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Veggjaþykkt [mm]2 mm
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
VöruhópurLagnir fyrir gólfhitun
VörutegundPEX pipes
Þvermál pípu [mm]14 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.067 Kilogram
Volume0.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm