20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PE-RT, gerð I |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 60 °C |
| Jafnaður prófunarþrýstingur [bar] | 9.000 bar |
| Lengd [m] | 300.00 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | PE-RT pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 20 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.12 Kilogram |
| Net weight | 0.12 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |