20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
PE-RT pípulagnir 20 x 2.25 mm, 150 m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: PE-RT pipes
088X0005
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Jafnaður prófunarþrýstingur [bar] | 10.000 bar |
| Lengd [m] | 150.00 m |
| Lýsing | PE-RT pípulagnir 20 x 2.25 mm, 150 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 60.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | FH Pipes |
| Vörutegund | PE-RT pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 20 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 137 Gramm |
| Net weight | 117 Gramm |
| Volume | 0.781 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |