Lagnir fyrir gólfhitun, 90 gráðu pressutengi, Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 16, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 16
088X1006
90 gráðu pressutengi 16 x 16 mm
088X1006
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún / ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerðir tenginga | 90 gráðu pressutengi |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lýsing | 90 gráðu pressutengi 16 x 16 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | 90 degree press fitting 16 x 16 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Stærð tengingar | 16 mm |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 75.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | Fittings |
| Þvermál tengingar hlið 1 [mm] | 16.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 2 [mm] | 16.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 3 [mm] | 0.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 45 Gramm |
| Net weight | 45 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143861 |
| Proposition 65 | No significant risk |