Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0026

Lagnir fyrir gólfhitun, Skrúfuð múffa, Stærð tengingar: 3/4, Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 20, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 20

088X0026

Skrúfutengi 3/4" x 20 x 2.25 mm
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Fittings

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún / ryðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerðir tengingaSkrúfuð múffa
Hitastig rennslis [°C] [hám.]95 °C
LýsingSkrúfutengi 3/4" x 20 x 2.25 mm
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 20x2,25
NotkunFloor heating pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
SCIP-málsskjalanr.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Einkenni
Gildi
Stærð tengingar3/4
Vinnuhitastig [°C] [hám.]70.0 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumScrew coupling
VöruhópurLagnir fyrir gólfhitun
VörutegundFittings
Þvermál tengingar hlið 1 [mm]20.0 mm
Þvermál tengingar hlið 2 [mm]20.0 mm
Þvermál tengingar hlið 3 [mm]0.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.204 Kilogram
Net weight0.204 Kilogram
Volume0.159 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm