Lagnir fyrir gólfhitun, Múffu pressutengi, Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 18, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 18
088X0022
Þrýstingstengi 18 x 18 mm
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Fittings
088X0022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún / ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gerðir tenginga | Múffu pressutengi |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lýsing | Þrýstingstengi 18 x 18 mm |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 70.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Press coupling |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | Fittings |
| Þvermál tengingar hlið 1 [mm] | 18.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 2 [mm] | 18.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 3 [mm] | 0.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.072 Kilogram |
| Net weight | 0.072 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |