Lagnir fyrir gólfhitun, Pressutengi, Stærð tengingar: 3/4", Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 20, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 0
013G4160
PEX festingar fyrir pípu 20 x 2 mm
013G4160
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún / ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fyrir loka | TengingarTengikista CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
| Fyrir rörlagnir | PEX plast |
| Gerðir tenginga | Pressutengi |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Ljúka | Nikkelhúðað |
| Lýsing | PEX festingar fyrir pípu 20 x 2 mm |
| Mál rörs [mm] | 20x2 |
| Material Description | TENGIRÓ 3/4"x20x2m/m Pex |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Merking á vöru | Yes |
| Notkun | fyrir Pex-rör |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 10 bar |
| SCIP-málsskjalanr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Stærð tengingar | 3/4" |
| Tengingar | G 3/4" |
| UNSPSC-KÓÐI | 40141616 |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | Fittings |
| Þráður | Innra |
| Þvermál tengingar hlið 1 [mm] | 20.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 2 [mm] | 0.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 3 [mm] | 0.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.07 Kilogram |
| Net weight | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.073 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |