Danfoss logo
Fittings 013G4156

Lagnir fyrir gólfhitun, Pressutengi, Stærð tengingar: 3/4", Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 16, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 0

013G4156

PEX festingar fyrir pípu 16 x 2 mm

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún / ryðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fyrir lokaTengingarTengikista CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
Fyrir rörlagnirPEX plast
Gerðir tengingaPressutengi
Hitastig rennslis [°C] [hám.]95 °C
LjúkaNikkelhúðað
LýsingPEX festingar fyrir pípu 16 x 2 mm
Mál rörs [mm]16x2
Material DescriptionFitting for 16x2mm PEX tube,nickel,G3/4
Einkenni
Gildi
Merking á vöruYes
Notkunfyrir Pex-rör
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
SCIP-málsskjalanr.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stærð tengingar3/4"
TengingarG 3/4"
UNSPSC-KÓÐI40141616
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
VöruhópurLagnir fyrir gólfhitun
VörutegundFittings
ÞráðurInnra
Þvermál tengingar hlið 1 [mm]16.0 mm
Þvermál tengingar hlið 2 [mm]0.0 mm
Þvermál tengingar hlið 3 [mm]0.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.058 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Volume0.083 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm